Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung (05589)

Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung (05589)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden

· Edelstahl 1.4401

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05589-1186
05589-2186
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung

54.81 €

1 4 Arbeitstage Knebel

81.01 €

1 4 Arbeitstage Knebel abschließbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank H=Höhe(mm) 18
S=max. Wandstärke(mm) 7 SW=Schlüsselweite(mm) 27

Technischer Support