Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05571-02-18
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | Betätigung | Knebel abschließbar |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 18 | S=max. Wandstärke(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung (05571), die Teilenummer ist 05571-02-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05571-02-18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften