Drehriegel lange Ausführung (05568)

Drehriegel lange Ausführung (05568)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Schutzart IP 65

· Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar

· Betätigung: Vierkant 8 mm, Schlitz, Doppelbart 3 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05568-18301
05568-18401
05568-18501
05568-20301
05568-20401
05568-20501
05568-40301
05568-40401
05568-40501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung H=Höhe
(mm)

10.90 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 8 mm30

10.90 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 8 mm40

10.90 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 8 mm50

13.97 €

1 4 Arbeitstage Schlitz30

13.97 €

1 4 Arbeitstage Schlitz40

13.97 €

1 4 Arbeitstage Schlitz50

12.65 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm30

12.65 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm40

12.65 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper verchromt S=max. Wandstärke(mm) 18
SW=Schlüsselweite(mm) 27

Technischer Support