Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigung | H=Höhe (mm) | S=max. Wandstärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Knebel | 30 | 20 | ||
67.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Knebel | 36 | 26 | ||
72.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Knebel | 40 | 30 | ||
80.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Knebel | 50 | 40 | ||
87.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Knebel | 60 | 50 | ||
58.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 7 mm | 30 | 20 | ||
63.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 7 mm | 36 | 26 | ||
68.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 7 mm | 40 | 30 | ||
75.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 7 mm | 50 | 40 | ||
83.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 7 mm | 60 | 50 | ||
58.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | 30 | 20 | ||
62.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | 36 | 26 | ||
68.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | 40 | 30 | ||
75.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | 50 | 40 | ||
83.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | 60 | 50 | ||
59.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 30 | 20 | ||
63.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 36 | 26 | ||
69.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 40 | 30 | ||
76.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 50 | 40 | ||
84.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 60 | 50 | ||
60.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 30 | 20 | ||
63.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 36 | 26 | ||
68.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 40 | 30 | ||
77.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 50 | 40 | ||
84.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 60 | 50 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | D=Durchmesser(mm) | 28 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigung
H=Höhe(mm)
S=max. Wandstärke(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften