Drehriegel Edelstahl (05561) (Teilenummern - CAD Download)

Drehriegel Edelstahl (05561)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

· Edelstahl 1.4401 und 1.4301

· Betätigung: Vierkant 6 mm oder Schlitz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05561-02-1613
05561-02-2013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung

24.87 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 6 mm

24.87 €

1 4 Arbeitstage Schlitz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 D=Durchmesser(mm) 20
H=Höhe(mm) 13.5 S=max. Wandstärke(mm) 5

Technischer Support