Druckstücke (07142)

Druckstücke (07142)
· Passend zu Gewindestifte mit Kugelzapfen

· Werkstoff: Stahl oder Polyamid (PA 6)

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07142-06
07142-08
07142-10
07142-12
07142-206
07142-208
07142-210
07142-212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D1=Tellerdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
Form Größe H1
(mm)
H2
(mm)
L5
(mm)
Passend für Gewindestifte

1.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl154.48.6A17.62.53.8M6

1.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl185.912A293.54.4M8

1.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl217.915A31145M10

2.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl257.918A41356.9M12

0.54 €

1 4 Arbeitstage Polyamid154.48.6A17.62.53.8M6

0.65 €

1 4 Arbeitstage Polyamid185.912B293.54.4M8

0.72 €

1 4 Arbeitstage Polyamid217.915C31145M10

0.94 €

1 4 Arbeitstage Polyamid257.918C41356.9M12

Loading...

  1. 1

Technischer Support