Druckspindeln (07143)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07143-06053
07143-08064
07143-10070
07143-12086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)

4.15 €

1 4 Arbeitstage M615321420102.57.653.8

5.70 €

1 4 Arbeitstage M818401825133.5964.6

6.90 €

1 4 Arbeitstage M10215022321741170.1

9.16 €

1 4 Arbeitstage M12256326402151386

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl

Technischer Support