Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung (27702)

Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung (27702)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Geringe Bauhöhe

· Ausrichtung bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt

· Verspannungsfreie Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27702-0404
27702-04041
27702-0405
27702-04051
27702-0406
27702-04061
27702-0506
27702-05061
27702-0508
27702-05081
27702-0510
27702-05101
27702-0710
27702-07101
27702-0712
27702-07121
27702-0716
27702-07161
27702-0916
27702-09161
27702-0920
27702-09201
27702-0924
27702-09241
27702-1020
27702-10201
27702-1024
27702-10241
27702-1030
27702-10301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
F
(kN)
für Schraube H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

40.48 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl54.5M15x12540M4191524

48.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl54.5M15x12527.1M4191524

40.48 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl55.5M15x12540M5191524

48.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl55.5M15x12527.1M5191524

40.48 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl56.6M15x12540M6191524

48.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl56.6M15x12527.1M6191524

42.90 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl66.6M20x13265M6231824

54.68 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl66.6M20x13243.4M6231824

42.90 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl69M20x13265M8231824

54.68 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl69M20x13243.4M8231824

42.90 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl611M20x13265M10231824

54.68 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl611M20x13243.4M10231824

43.91 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl711M30x1.545120M10292225

68.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl711M30x1.54584M10292225

43.91 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl713.5M30x1.545120M12292225

68.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl713.5M30x1.54584M12292225

43.91 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl717.5M30x1.545120M16292225

68.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl717.5M30x1.54584M16292225

48.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl917.5M40x1.558210M1637282.56

85.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl917.5M40x1.558148M1637282.56

48.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl922M40x1.558210M2037282.56

85.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl922M40x1.558148M2037282.56

48.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl926M40x1.558210M2437282.56

85.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl926M40x1.558148M2437282.56

76.91 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1122M50x1.570330M2043332.56

122.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1122M50x1.570225M2043332.56

76.91 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1126M50x1.570330M2443332.56

122.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1126M50x1.570225M2443332.56

76.91 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1133M50x1.570330M3043332.56

122.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1133M50x1.570225M3043332.56

Loading...

  1. 1

Technischer Support