Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter (27703)

Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter (27703)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Geringe Bauhöhe

· Ausrichtung bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt

· Verspannungsfreie Montage

· Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27703-0404
27703-04041
27703-0405
27703-04051
27703-0406
27703-04061
27703-0506
27703-05061
27703-0508
27703-05081
27703-0510
27703-05101
27703-0710
27703-07101
27703-0712
27703-07121
27703-0716
27703-07161
27703-0916
27703-09161
27703-0920
27703-09201
27703-0924
27703-09241
27703-1020
27703-10201
27703-1024
27703-10241
27703-1030
27703-10301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
F
(kN)
für Schraube H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

54.00 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl54.5M15x12540M4242024

74.53 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl54.5M15x12527.1M4242024

54.00 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl55.5M15x12540M5242024

74.53 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl55.5M15x12527.1M5242024

54.00 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl56.6M15x12540M6242024

74.53 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl56.6M15x12527.1M6242024

59.00 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl66.6M20x13265M6292424

82.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl66.6M20x13243.4M6292424

60.71 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl69M20x13265M8292424

82.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl69M20x13243.4M8292424

60.71 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl611M20x13265M10292424

82.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl611M20x13243.4M10292424

62.33 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl711M30x1.545120M10362925

89.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl711M30x1.54584M10362925

62.33 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl713.5M30x1.545120M12362925

89.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl713.5M30x1.54584M12362925

62.33 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl717.5M30x1.545120M16362925

89.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl717.5M30x1.54584M16362925

79.67 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl917.5M40x1.558210M1646372.56

121.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl917.5M40x1.558148M1646372.56

79.67 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl922M40x1.558210M2046372.56

121.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl922M40x1.558148M2046372.56

79.67 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl926M40x1.558210M2446372.56

121.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl926M40x1.558148M2446372.56

111.79 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1122M50x1.570330M2054442.56

173.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1122M50x1.570225M2054442.56

111.79 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1126M50x1.570330M2454442.56

173.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1126M50x1.570225M2454442.56

111.79 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1133M50x1.570330M3054442.56

173.18 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1133M50x1.570225M3054442.56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Technischer Support