Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (27707)

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe (27707)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen

· Neigungswinkel bis zu 4°

· Großer Verstellweg von 15 mm bis 50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27707-1506
27707-15061
27707-2006
27707-2008
27707-20061
27707-20081
27707-2010
27707-20101
27707-2510
27707-25101
27707-2512
27707-2516
27707-25121
27707-25161
27707-3216
27707-32161
27707-3220
27707-32201
27707-3224
27707-32241
27707-4020
27707-40201
27707-4024
27707-40241
27707-4030
27707-40301
27707-5024
27707-50241
27707-5030
27707-50301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
F
(kN)
für Schraube H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

71.00 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl56.6M15x12540M6503524

92.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl56.6M15x12527.1M6503524

73.39 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl66.6M20x13265M6634324

73.39 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl69M20x13265M8634324

97.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl66.6M20x13243.4M6634324

97.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl69M20x13243.4M8634324

73.39 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl611M20x13265M10634324

97.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl611M20x13243.4M10634324

85.23 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl711M30x1.545120M10795425

111.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl711M30x1.54584M10795425

85.23 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl713.5M30x1.545120M12795425

85.23 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl717.5M30x1.545120M16795425

111.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl713.5M30x1.54584M12795425

111.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl717.5M30x1.54584M16795425

101.78 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl917.5M40x1.558210M16102702.56

158.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl917.5M40x1.558148M16102702.56

101.78 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl922M40x1.558210M20102702.56

158.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl922M40x1.558148M20102702.56

101.78 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl926M40x1.558210M24102702.56

158.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl926M40x1.558148M24102702.56

139.63 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1122M50x1.570330M20123832.56

255.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1122M50x1.570225M20123832.56

139.63 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1126M50x1.570330M24123832.56

255.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1126M50x1.570225M24123832.56

139.63 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1133M50x1.570330M30123832.56

255.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1133M50x1.570225M30123832.56

184.62 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1126M60x280495M241449437

344.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1126M60x280323M241449437

184.62 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahl1133M60x280495M301449437

344.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1133M60x280323M301449437

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Technischer Support