Maschinenfüße / Form A (27760)

Maschinenfüße / Form A (27760)
· Universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schiffsbau

· Einsatz zur Vermeidung von Horizontalbewegungen

· Verhindern die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen

· Ausführung: ohne oder mit Abreißsicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27760-062060
27760-062160
27760-078060
27760-078160
27760-092060
27760-092160
27760-106060
27760-106160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Ausführung H=Höhe
(mm)
L
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

35.58 €

1 4 Arbeitstage 856662M108.2ohne Abreißsicherung301101.5

44.85 €

1 4 Arbeitstage 856662M108.2mit Abreißsicherung301101.5

35.58 €

1 4 Arbeitstage 1107878M109ohne Abreißsicherung301281.8

44.85 €

1 4 Arbeitstage 1107878M109mit Abreißsicherung301281.8

42.56 €

1 4 Arbeitstage 1109686M1210.2ohne Abreißsicherung451403

64.61 €

1 4 Arbeitstage 1109686M1210.2mit Abreißsicherung451403

36.75 €

1 4 Arbeitstage 140110106M1212.4ohne Abreißsicherung391703.6

46.81 €

1 4 Arbeitstage 140110106M1212.4mit Abreißsicherung391703.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Form A

Technischer Support