Kugelköpfe mit Innengewinde (27811)

Kugelköpfe mit Innengewinde (27811)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Zur direkten Befestigung von Gelenkfüßen mittels Standardschrauben

· Jeder Kugelkopf ist mit jedem Teller kombinierbar

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27811-061
27811-062
27811-081
27811-082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Gewinde
(mm)

2.69 €

1 4 Arbeitstage StahlM6

5.41 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM6

2.69 €

1 4 Arbeitstage StahlM8

5.41 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L1(mm) 7.5 T(mm) 10

Technischer Support