Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Gewinde | B (mm) | C (mm) | L=Länge (mm) | S (mm) | Passend zu | Belastbarkeit max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | 27.5 | 33 | 27 | 30 X 1.5 | 5 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 30 X 2 | 5 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 30 | 27.5 | 33 | 27 | 30 X 1.5 | 5 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 30 X 2 | 5 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 47.5 | 55 | 44 | 50 X 1.5 | 8 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 46.5 | 55 | 44 | 50 X 2 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 45.5 | 55 | 44 | 50 X 2.5 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 44.5 | 55 | 44 | 50 X 3 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 42.5 | 55 | 44 | 50 X 4 | 12 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 30 | 27.5 | 33 | 27 | 30 X 1.5 | 5 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 30 X 2 | 5 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 50 | 47.5 | 55 | 44 | 50 X 1.5 | 8 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 50 | 46.5 | 55 | 44 | 50 X 2 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 50 | 45.5 | 55 | 44 | 50 X 2.5 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 50 | 44.5 | 55 | 44 | 50 X 3 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 50 | 42.5 | 55 | 44 | 50 X 4 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 60 | 56.5 | 55 | 45 | 60 X 2 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 60 | 54.5 | 55 | 45 | 60 X 3 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 60 | 52.5 | 55 | 45 | 60 X 4 | 12 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 30 | 27.5 | 33 | 27 | 30 X 1.5 | 5 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 30 X 2 | 5 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 50 | 47.5 | 55 | 44 | 50 X 1.5 | 8 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 50 | 46.5 | 55 | 44 | 50 X 2 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 50 | 45.5 | 55 | 44 | 50 X 2.5 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 50 | 44.5 | 55 | 44 | 50 X 3 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 50 | 42.5 | 55 | 44 | 50 X 4 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 60 | 56.5 | 55 | 45 | 60 X 2 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 60 | 54.5 | 55 | 45 | 60 X 3 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 60 | 52.5 | 55 | 45 | 60 X 4 | 12 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 50 | 47.5 | 55 | 44 | 50 X 1.5 | 8 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 50 | 46.5 | 55 | 44 | 50 X 2 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 50 | 45.5 | 55 | 44 | 50 X 2.5 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 50 | 44.5 | 55 | 44 | 50 X 3 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 50 | 42.5 | 55 | 44 | 50 X 4 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 60 | 56.5 | 55 | 45 | 60 X 2 | 12 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Messing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Gewinde
B(mm)
C(mm)
L=Länge(mm)
S(mm)
Passend zu
Belastbarkeit max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften