Gewindestopfen für Rohre (27836)

Gewindestopfen für Rohre (27836)
· Zum einfachen Befestigen von Füßen und Rollen an Rohren

· Werkstoff: Stopfen aus Thermoplast glasfaserverstärkt, Gewindeeinsatz aus Messing

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27836-103010
27836-103815
27836-104215
27836-123010
27836-123815
27836-124215
27836-124815
27836-125015
27836-143010
27836-144215
27836-144815
27836-145015
27836-163010
27836-163815
27836-164215
27836-164815
27836-165015
27836-204215
27836-204815
27836-205015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gewinde B=Durchmesser
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
für Rohre
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

5.01 €

1 4 Arbeitstage M103028.43327Ø 30 x 15

5.75 €

1 4 Arbeitstage M103835.54335Ø 38 x 1.55

6.43 €

1 4 Arbeitstage M104239.94335Ø 42.4 x 1.56

5.01 €

1 4 Arbeitstage M123028.43327Ø 30 x 15

5.75 €

1 4 Arbeitstage M123835.54335Ø 38 x 1.55

6.43 €

1 4 Arbeitstage M124239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 Arbeitstage M124845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 Arbeitstage M125048.45544Ø 50.9 x 1.56

5.01 €

1 4 Arbeitstage M143028.43327Ø 30 x 15

6.43 €

1 4 Arbeitstage M144239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 Arbeitstage M144845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 Arbeitstage M145048.45544Ø 50.9 x 1.56

5.01 €

1 4 Arbeitstage M163028.43327Ø 30 x 15

5.75 €

1 4 Arbeitstage M163835.54335Ø 38 x 1.55

6.43 €

1 4 Arbeitstage M164239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 Arbeitstage M164845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 Arbeitstage M165048.45544Ø 50.9 x 1.56

6.43 €

1 4 Arbeitstage M204239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 Arbeitstage M204845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 Arbeitstage M205048.45544Ø 50.9 x 1.56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing

Technischer Support