Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21880-000010X0300 |
21880-000010X0500 |
21880-000010X0700 |
21880-000010X1000 |
21880-010010X0300 |
21880-010010X0500 |
21880-010010X0700 |
21880-010010X1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | N=Nullpunkt | S=Skalierung | L=Länge (mm) | L1=Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Horizontal | Links | Unten | 300 | 300 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Horizontal | Links | Unten | 500 | 500 | ||
34.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Horizontal | Links | Unten | 700 | 700 | ||
56.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Horizontal | Links | Unten | 1000 | 1000 | ||
14.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vertikal | Oben | Links | 300 | 300 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vertikal | Oben | Links | 500 | 500 | ||
34.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vertikal | Oben | Links | 700 | 700 | ||
56.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vertikal | Oben | Links | 1000 | 1000 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | Blank | Teilung | 1 mm |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 15 | H=Höhe(mm) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 1
N=Nullpunkt
S=Skalierung
L=Länge(mm)
L1=Gesamtlänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften