Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen (21882)

Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen (21882)
· Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke

· Blendfrei ablesbar

· Auf Anfrage in verschiedenen Varianten erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21882-000010X0250
21882-000010X0500
21882-000010X0750
21882-000010X1000
21882-010010X0250
21882-010010X0500
21882-010010X0750
21882-010010X1000
21882-100010X0250
21882-100010X0500
21882-100010X0750
21882-100010X1000
21882-110010X0250
21882-110010X0500
21882-110010X0750
21882-110010X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 N=Nullpunkt S=Skalierung L=Länge
(mm)

17.90 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinksUnten250

24.70 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinksUnten500

38.10 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinksUnten750

61.15 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinksUnten1000

17.90 €

1 4 Arbeitstage VertikalObenLinks250

24.70 €

1 4 Arbeitstage VertikalObenLinks500

38.10 €

1 4 Arbeitstage VertikalObenLinks750

61.15 €

1 4 Arbeitstage VertikalObenLinks1000

20.19 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinksUnten250

28.32 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinksUnten500

42.81 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinksUnten750

67.01 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinksUnten1000

20.19 €

1 4 Arbeitstage VertikalObenLinks250

28.32 €

1 4 Arbeitstage VertikalObenLinks500

42.81 €

1 4 Arbeitstage VertikalObenLinks750

67.01 €

1 4 Arbeitstage VertikalObenLinks1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper Eloxiert Farbe Grundkörper Schwarz
Teilung 1 mm B=Breite(mm) 15 H=Höhe(mm) 2

Technischer Support