Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21882-00 |
21882-0001 |
21882-01 |
21882-0101 |
21882-10 |
21882-11 |
21882-1001 |
21882-1101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produkttyp | Ausführung 1 | N=Nullpunkt | S=Skalierung | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nullmarke | Horizontal | - | - | 30 | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nonius | Horizontal | Links | Oben | 40 | ||
7.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nullmarke | Vertikal | - | - | 30 | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nonius | Vertikal | Oben | Rechts | 40 | ||
9.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nullmarke | Horizontal | - | - | 30 | ||
9.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nullmarke | Vertikal | - | - | 30 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nonius | Horizontal | Links | Oben | 40 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Nonius | Vertikal | Oben | Rechts | 40 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | Eloxiert | Farbe Grundkörper | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 15 | H=Höhe(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produkttyp
Ausführung 1
N=Nullpunkt
S=Skalierung
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften