Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21884-000010X0500 |
21884-000010X1000 |
21884-100010X0500 |
21884-100010X1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | L1=Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 500 | ||
69.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 1000 | ||
36.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 510 | ||
76.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 1010 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | Geschliffen und eloxiert | Farbe Grundkörper | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
N=Nullpunkt | Links | Teilung | 1 mm | S=Skalierung | Unten |
B=Breite(mm) | 30 | H=Höhe(mm) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
L1=Gesamtlänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften