Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl (27828)

Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl (27828)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jede Gewindespindel ist mit jedem Teller kombinierbar

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27828-120661
27828-120662
27828-121001
27828-121002
27828-121251
27828-121252
27828-121501
27828-121502
27828-160661
27828-160662
27828-161001
27828-161002
27828-161251
27828-161252
27828-161501
27828-161502
27828-162001
27828-162002
27828-201001
27828-201002
27828-201251
27828-201252
27828-201501
27828-201502
27828-202001
27828-202002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D1=Gewinde L=Gewindelänge
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

5.78 €

1 4 Arbeitstage StahlM12667.7

10.13 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12667.7

6.03 €

1 4 Arbeitstage StahlM121007.7

10.96 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM121007.7

6.49 €

1 4 Arbeitstage StahlM121257.7

12.05 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM121257.7

6.62 €

1 4 Arbeitstage StahlM121507.7

12.43 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM121507.7

7.23 €

1 4 Arbeitstage StahlM166614.5

12.65 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM166614.5

7.31 €

1 4 Arbeitstage StahlM1610014.5

14.24 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM1610014.5

8.17 €

1 4 Arbeitstage StahlM1612514.5

16.02 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM1612514.5

8.82 €

1 4 Arbeitstage StahlM1615014.5

16.64 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM1615014.5

10.13 €

1 4 Arbeitstage StahlM1620014.5

19.79 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM1620014.5

8.69 €

1 4 Arbeitstage StahlM2010024.3

16.41 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM2010024.3

8.69 €

1 4 Arbeitstage StahlM2012524.3

18.33 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM2012524.3

9.40 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015024.3

19.79 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM2015024.3

11.08 €

1 4 Arbeitstage StahlM2020024.3

23.02 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM2020024.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SW(mm) 22

Technischer Support