Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing Riegel nach oben oder unten (03102)

Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing Riegel nach oben oder unten (03102)
· Stabile Ausführung

· Leichte Montage über Schraubenverbindung

· Kein Türgriff erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03102-05-036350
03102-05-036351
03102-05-056500
03102-05-056501
03102-05-073700
03102-05-073701
03102-05-136350
03102-05-136351
03102-05-156500
03102-05-156501
03102-05-173700
03102-05-173701
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Form Form-Typ Oberfläche Grundkörper B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

8.56 €

1 4 Arbeitstage StahlARiegel nach obenVerzinkt352381.23.519836.51113.5

21.72 €

1 4 Arbeitstage MessingARiegel nach obenVerchromt352381.23.519836.51113.5

14.86 €

1 4 Arbeitstage StahlARiegel nach obenVerzinkt5034121.54.829.512561619

34.79 €

1 4 Arbeitstage MessingARiegel nach obenVerchromt5034121.54.829.512561619

24.54 €

1 4 Arbeitstage StahlARiegel nach obenVerzinkt704516273816732228

50.83 €

1 4 Arbeitstage MessingARiegel nach obenVerchromt704516273816732228

8.47 €

1 4 Arbeitstage StahlBRiegel nach untenVerzinkt352381.23.519836.51113.5

21.80 €

1 4 Arbeitstage MessingBRiegel nach untenVerchromt352381.23.519836.51113.5

14.67 €

1 4 Arbeitstage StahlBRiegel nach untenVerzinkt5034121.54.829.512561619

34.40 €

1 4 Arbeitstage MessingBRiegel nach untenVerchromt5034121.54.829.512561619

23.20 €

1 4 Arbeitstage StahlBRiegel nach untenVerzinkt704516273816732228

53.56 €

1 4 Arbeitstage MessingBRiegel nach untenVerchromt704516273816732228

Loading...

  1. 1

Technischer Support