Gewindebolzen für Stellfüße / Stahl, Edelstahl (27832)

Gewindebolzen für Stellfüße / Stahl, Edelstahl (27832)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jede Gewindespindel ist mit jedem Teller kombinierbar

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27832-080251
27832-080252
27832-080401
27832-080402
27832-080501
27832-080502
27832-080701
27832-080702
27832-080801
27832-080802
27832-081001
27832-081002
27832-081201
27832-081202
27832-100251
27832-100252
27832-100401
27832-100402
27832-100501
27832-100502
27832-100701
27832-100702
27832-100801
27832-100802
27832-101001
27832-101002
27832-101201
27832-101202
27832-120251
27832-120252
27832-120401
27832-120402
27832-120501
27832-120502
27832-120701
27832-120702
27832-120801
27832-120802
27832-121001
27832-121002
27832-121201
27832-121202
27832-160501
27832-160502
27832-161001
27832-161002
27832-161501
27832-161502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D1=Gewinde L=Gewindelänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

1.23 €

1 4 Arbeitstage StahlM82529.5133.5

2.50 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM82529.5133.5

1.26 €

1 4 Arbeitstage StahlM84044.5133.5

2.65 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM84044.5133.5

1.31 €

1 4 Arbeitstage StahlM85054.5133.5

2.93 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM85054.5133.5

1.50 €

1 4 Arbeitstage StahlM87074.5133.5

3.44 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM87074.5133.5

1.50 €

1 4 Arbeitstage StahlM88084.5133.5

3.64 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM88084.5133.5

1.63 €

1 4 Arbeitstage StahlM8100104.5133.5

3.88 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM8100104.5133.5

1.68 €

1 4 Arbeitstage StahlM8120124.5133.5

4.06 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM8120124.5133.5

1.34 €

1 4 Arbeitstage StahlM102530174.7

3.31 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM102530174.7

1.37 €

1 4 Arbeitstage StahlM104045174.7

3.44 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM104045174.7

1.44 €

1 4 Arbeitstage StahlM105055174.7

3.60 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM105055174.7

1.57 €

1 4 Arbeitstage StahlM107075174.7

3.78 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM107075174.7

1.63 €

1 4 Arbeitstage StahlM108085174.7

4.06 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM108085174.7

1.71 €

1 4 Arbeitstage StahlM10100105174.7

4.22 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10100105174.7

1.82 €

1 4 Arbeitstage StahlM10120125174.7

4.71 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10120125174.7

1.37 €

1 4 Arbeitstage StahlM122531197.7

4.08 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM122531197.7

1.44 €

1 4 Arbeitstage StahlM124046197.7

4.32 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM124046197.7

1.50 €

1 4 Arbeitstage StahlM125056197.7

4.49 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM125056197.7

1.68 €

1 4 Arbeitstage StahlM127076197.7

4.91 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM127076197.7

1.68 €

1 4 Arbeitstage StahlM128086197.7

5.06 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM128086197.7

1.82 €

1 4 Arbeitstage StahlM12100106197.7

5.34 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12100106197.7

2.01 €

1 4 Arbeitstage StahlM12120126197.7

5.77 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12120126197.7

2.98 €

1 4 Arbeitstage StahlM165058.52414.5

8.06 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM165058.52414.5

3.06 €

1 4 Arbeitstage StahlM16100108.52414.5

8.11 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16100108.52414.5

4.18 €

1 4 Arbeitstage StahlM16150158.52414.5

9.62 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16150158.52414.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support