Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03102-10-04036 |
03102-10-14036 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Form-Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Links | ||
33.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | Rechts |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Farbe Grundkörper | Incolore | Oberfläche Grundkörper | Eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 36.5 | D(mm) | 12.9 | D1(mm) | 6.2 |
D2(mm) | 10.2 | H=Höhe(mm) | 34 | L=Länge(mm) | 60 |
L1(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Form-Typ
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften