Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05569-245X180 |
05569-245X200 |
05569-245X240 |
05569-245X280 |
05569-245X320 |
05569-245X340 |
05569-245X360 |
05569-245X380 |
05569-245X400 |
05569-245X420 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (bei Gehäuselänge H=18) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | L=Zungenlänge(mm) | 45 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (bei Gehäuselänge H=18)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften