Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch (21800)

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch (21800)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21800-1141030
21800-1171030
21800-1181130
21800-1281430
21800-1341530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3=Bohrungsabstand
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

12.96 €

1 4 Arbeitstage 201410171.6101.8

13.69 €

1 4 Arbeitstage 251712212102

16.22 €

1 4 Arbeitstage 301812242.5113

32.13 €

1 4 Arbeitstage 40282034.52.5144

37.80 €

1 4 Arbeitstage 503425433155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper vernickelt und hochglanzpoliert Material Komponente Polyamid
Form A Empfindlichkeit 30'

Technischer Support