Anschlagpunkte schweißbar (07720)

Anschlagpunkte schweißbar (07720)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

· Ermöglichen schnelle Montage

· Kompakte Bauweise

· Allseitig belastbar

· 4-fache Sicherheit gegen Bruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07720-1000
07720-1001
07720-2000
07720-2001
07720-3000
07720-3001
07720-5000
07720-5001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 B=Anschweißbreite
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Schweißnaht Tragfähigkeit
(kg)

21.16 €

1 4 Arbeitstage ohne Federband40383240733813HV 5 + a31120

22.77 €

1 4 Arbeitstage mit Federband40383240733813HV 5 + a31120

23.89 €

1 4 Arbeitstage ohne Federband41383245814013HV 5 + a32000

26.85 €

1 4 Arbeitstage mit Federband41383245814013HV 5 + a32000

24.76 €

1 4 Arbeitstage ohne Federband45433845874217HV 8 + a33150

45.98 €

1 4 Arbeitstage mit Federband45433845874217HV 8 + a33150

45.94 €

1 4 Arbeitstage ohne Federband555048571086022HV 12 + a45300

71.77 €

1 4 Arbeitstage mit Federband555048571086022HV 12 + a45300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.6541 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Farbe Grundkörper rot Oberfläche Komponente blank

Technischer Support