Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21800-2141030 |
21800-2171030 |
21800-2181130 |
21800-2281430 |
21800-2341530 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3=Bohrungsabstand (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 14 | 10 | 17 | 1.6 | 10 | 1.8 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | ||
16.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 18 | 12 | 24 | 2.5 | 11 | 3 | ||
32.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 28 | 20 | 34.5 | 2.5 | 14 | 4 | ||
37.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 |
Loading...
Material Grundkörper | Messing | Oberfläche Grundkörper | vernickelt und hochglanzpoliert | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Empfindlichkeit | 30' |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3=Bohrungsabstand(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften