Dosenlibellen in Kunststoff-Fassung (21802)

Dosenlibellen in Kunststoff-Fassung (21802)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21802-171053
21802-201140
21802-241153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3=Bohrungsabstand
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
Empfindlichkeit

4.00 €

1 4 Arbeitstage 26171121.52.31053'

4.00 €

1 4 Arbeitstage 302014252.31140'

4.13 €

1 4 Arbeitstage 362418.5293.21153'

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PMMA Material Komponente Acrylglas H1(mm) 3

Technischer Support