Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21804-181030 |
21804-201230 |
21804-281330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 18 | 12 | 10 | 8 | ||
15.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | 14 | 12 | 9 | ||
24.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 28 | 20 | 13 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Messing | Oberfläche Grundkörper | vernickelt und hochglanzpoliert | Empfindlichkeit | 30' |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften