Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form A (21806)

Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form A (21806)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

· Verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21806-1140930
21806-1181130
21806-1201230
21806-1301530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)

10.35 €

1 4 Arbeitstage 14109.5

11.11 €

1 4 Arbeitstage 181211

11.45 €

1 4 Arbeitstage 201412

22.65 €

1 4 Arbeitstage 302115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper vernickelt und hochglanzpoliert Material Komponente Polyamid
Form A Empfindlichkeit 30'

Technischer Support