Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21806-2140730 |
21806-2181230 |
21806-2201230 |
21806-2301530 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | M4 | 7.5 | 5 | ||
16.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 12 | M6 | 12 | 5 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 14 | M5 | 12 | 8 | ||
31.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 21 | M8 | 15 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Messing | Oberfläche Grundkörper | vernickelt und hochglanzpoliert | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Empfindlichkeit | 30' |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften