Dosenlibellenkörper (21808)

Dosenlibellenkörper (21808)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21808-120710
21808-120725
21808-140710
21808-140720
21808-150710
21808-150720
21808-200810
21808-200820
21808-250910
21808-250920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material Komponente D1=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Empfindlichkeit

10.93 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlGlas12610'

16.63 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlGlas12625'

12.09 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlass146.510'

12.09 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas146.520'

12.48 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlass156.510'

12.48 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas156.820'

14.74 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas208.510'

14.74 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlass208.520'

15.86 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas258.510'

15.86 €

1 4 Arbeitstage AluminiumGlas258.520'

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support