Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21812-1571350
Material Grundkörper | Messing | Oberfläche Grundkörper | vernickelt und hochglanzpoliert | Material Komponente | Glas |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | B=Breite(mm) | 12.3 | D4(mm) | 4.5 |
H=Höhe(mm) | 13 | H1(mm) | 1 | L=Länge(mm) | 57 |
L1(mm) | 37 | L2(mm) | 45 | Empfindlichkeit | 50' |
Sie befinden sich auf der Seite für Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster (21812), die Teilenummer ist 21812-1571350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21812-1571350.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften