Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster (21812)

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster (21812)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

· Füllung grün

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21812-2571305

Teilenummer
21812-2571305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.70 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Glas Form B B=Breite(mm) 12.3
D4(mm) 4.5 H=Höhe(mm) 13 H1(mm) 1
L=Länge(mm) 57 L1(mm) 37 L2(mm) 45
Empfindlichkeit 5'

Sie befinden sich auf der Seite für Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster (21812), die Teilenummer ist 21812-2571305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21812-2571305.

Technischer Support