Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06291-0616050 |
06291-0820064 |
06291-1025080 |
06291-1232100 |
06291-1636112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 50 | 16 | 10 | 11 | 7 | 3 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 64 | 20 | 13 | 13 | 8 | 4 | ||
9.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | 25 | 16 | 14 | 10 | 5 | ||
14.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 100 | 32 | 20 | 21 | 13 | 6 | ||
18.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 112 | 36 | 22 | 26 | 14 | 8 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Farbe Grundkörper | blau-passiviert | Form | E |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften