Ballengriffe / Aluminium / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen (06292) (Teilenummern - CAD Download)

Ballengriffe / Aluminium / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen (06292)
· Griff passend zu Handräder DIN 950

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06292-0616050
06292-0820064
06292-1025080
06292-1232100
06292-1636112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

7.05 €

1 4 Arbeitstage M65016101173

9.27 €

1 4 Arbeitstage M86420131384

10.76 €

1 4 Arbeitstage M1080251614105

16.22 €

1 4 Arbeitstage M12100322021136

29.23 €

1 4 Arbeitstage M16112362226148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Form E

Technischer Support