Ballengriffe / Edelstahl / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen (06293)

Ballengriffe / Edelstahl / DIN 39 / Form E / feststehend / Gewindebolzen (06293)
· Griff passend zu Handräder DIN 950

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Edelstahl 1.4305 oder 1.4401

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06293-0616050
06293-0820064
06293-1025080
06293-10616050
06293-10820064
06293-11025080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Ausführung 2 D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

9.19 €

1 4 Arbeitstage M6501.4305mit Innensechskant16101173

11.66 €

1 4 Arbeitstage M8641.4305mit Innensechskant20131384

15.72 €

1 4 Arbeitstage M10801.4305mit Innensechskant251614105

13.26 €

1 4 Arbeitstage M6511.4401ohne Innensechskant1611135.1-

14.57 €

1 4 Arbeitstage M8671.4401ohne Innensechskant2114148.75-

21.13 €

1 4 Arbeitstage M10811.4401ohne Innensechskant2516189.75-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Material Komponente Edelstahl
Form E

Technischer Support