Ballengriffe / Stahl / ähnlich DIN 98 / Form E / drehbar / Gewindebolzen (06308)

Ballengriffe / Stahl / ähnlich DIN 98 / Form E / drehbar / Gewindebolzen (06308)
· Griff passend zu Handräder DIN 950

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06308-0616055
06308-0820067
06308-1025083
06308-1232105
06308-1636117
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

8.32 €

1 4 Arbeitstage M654.5161014115.553

11.56 €

1 4 Arbeitstage M86720131813664

13.87 €

1 4 Arbeitstage M10832516211386.55

21.54 €

1 4 Arbeitstage M12105.53220261610.586

26.99 €

1 4 Arbeitstage M16117362229261198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Form E

Technischer Support