Konusgriffe / Stahl, PF31 / nicht drehbar / Gewindebolzen (06315)

Konusgriffe / Stahl, PF31 / nicht drehbar / Gewindebolzen (06315)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Verschiedene Gewindegrößen

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06315-120408
06315-150507
06315-180608
06315-210610
06315-210810
06315-250810
06315-261012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.43 €

1 4 Arbeitstage M4401298

1.75 €

1 4 Arbeitstage M55015117

1.85 €

1 4 Arbeitstage M66418138

2.39 €

1 4 Arbeitstage M672211510

2.24 €

1 4 Arbeitstage M872211510

2.82 €

1 4 Arbeitstage M890251710

3.78 €

1 4 Arbeitstage M10100262012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Material Komponente Stahl
Farbe Komponente verzinkt

Technischer Support