Zylindergriffe / Duroplast / drehbar / Gewindebolzen (06316)

Zylindergriffe / Duroplast / drehbar / Gewindebolzen (06316)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Montage: Achse ausschrauben

· Verschiedene Gewindegrößen

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06316-105007
06316-1105007
06316-1206008
06316-1208009
06316-1310011
06316-206008
06316-208009
06316-310011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Material Komponente Farbe Komponente Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D9
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L7
(mm)
SW
(mm)

5.88 €

1 4 Arbeitstage M551Stahlverzinkt117157513

15.51 €

1 4 Arbeitstage M551Edelstahlblank117157513

15.41 €

1 4 Arbeitstage M668Edelstahlblank223188616

15.41 €

1 4 Arbeitstage M868Edelstahlblank223189616

15.80 €

1 4 Arbeitstage M1077Edelstahlblank3282111719

6.39 €

1 4 Arbeitstage M668Stahlverzinkt223188616

6.57 €

1 4 Arbeitstage M868Stahlverzinkt223189616

8.16 €

1 4 Arbeitstage M1077Stahlverzinkt3282111719

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert

Technischer Support