Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06316-106009 |
06316-1106009 |
06316-1208010 |
06316-208010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Komponente | Farbe Komponente | Größe | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 54.7 | Stahl | verzinkt | 1 | 25 | 8 | 18 | 9 | 4.5 | 7 | ||
11.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 54.7 | Edelstahl | blank | 1 | 25 | 8 | 18 | 9 | 4.5 | 7 | ||
16.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 82.2 | Edelstahl | blank | 2 | 41 | 12 | 26 | 10 | 5.5 | 10 | ||
13.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 82.2 | Stahl | verzinkt | 2 | 41 | 12 | 26 | 10 | 5.5 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | hochglanzpoliert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Material Komponente
Farbe Komponente
Größe
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften