Zylindergriffe / Edelstahl / drehbar / Gewindebolzen (06317) (Teilenummern - CAD Download)

Zylindergriffe / Edelstahl / drehbar / Gewindebolzen (06317)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Montage: Über Innensechskant an Achse

· Edelstahl 1.4305, 1.4310

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06317-105
06317-206
06317-308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

19.82 €

1 4 Arbeitstage M5601612.58

21.39 €

1 4 Arbeitstage M6722016.59

26.19 €

1 4 Arbeitstage M8902521.512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl SW(mm) 3

Technischer Support