Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06318-0618 |
06318-0823 |
06318-1028 |
06318-10618 |
06318-10823 |
06318-11028 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Material Komponente | Farbe Komponente | Größe | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40.5 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 18 | 15 | 11 | 16 | ||
6.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65.5 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 23 | 19 | 13 | 24 | ||
9.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 90.5 | Stahl | blau-passiviert | 3 | 28 | 22 | 14 | 32 | ||
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40.5 | Edelstahl | blank | 1 | 18 | 15 | 11 | 16 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 65.5 | Edelstahl | blank | 2 | 23 | 19 | 13 | 24 | ||
12.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 90.5 | Edelstahl | blank | 3 | 28 | 22 | 14 | 32 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | hochglanzpoliert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Material Komponente
Farbe Komponente
Größe
D1=Außendurchmesser(mm)
D4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften