Konusgriffe / PF31 / Form C / nicht drehbar / Innengewinde (06319)

Konusgriffe / PF31 / Form C / nicht drehbar / Innengewinde (06319)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Form C: Pressstoffgewinde

· Verschiedene Gewindegrößen

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06319-10618
06319-10818
06319-10823
06319-11028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.96 €

1 4 Arbeitstage M6401186.21516214

2.50 €

1 4 Arbeitstage M8401188.51516218

2.95 €

1 4 Arbeitstage M8652238.51924218

3.96 €

1 4 Arbeitstage M109032810.522323.522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Form C

Technischer Support