Konusgriffe / PF31 / Form E / nicht drehbar / Innengewinde (06319) (Teilenummern - CAD Download)

Konusgriffe / PF31 / Form E / nicht drehbar / Innengewinde (06319)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Form E: Gewindebuchse

· Verschiedene Gewindegrößen

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06319-20518
06319-20618
06319-20823
06319-20828
06319-21028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.58 €

1 4 Arbeitstage M54011815167.5

2.68 €

1 4 Arbeitstage M64011815169

3.41 €

1 4 Arbeitstage M865223192412

4.46 €

1 4 Arbeitstage M890328223212

4.66 €

1 4 Arbeitstage M1090328223215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Material Komponente Stahl
Farbe Komponente blau-passiviert Form E

Technischer Support