Konusgriffe / Stahl, PF31 / Form F / Gewindebolzen (06319)

Konusgriffe / Stahl, PF31 / Form F / Gewindebolzen (06319)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Form F: Außengewinde

· Verschiedene Gewindegrößen

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06319-30618
06319-30823
06319-31028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)

2.88 €

1 4 Arbeitstage M6401181516

3.67 €

1 4 Arbeitstage M8652231924

5.16 €

1 4 Arbeitstage M10903282232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Material Komponente Stahl
Farbe Komponente blau-passiviert Form F L=Gewindelänge(mm) 15

Technischer Support