Konusgriffe / PF31 / Form E / nicht drehbar / Innengewinde (06320)

Konusgriffe / PF31 / Form E / nicht drehbar / Innengewinde (06320)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Form E: Gewindebuchse

· Verschiedene Gewindegrößen

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06320-205
06320-206
06320-208
06320-2081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.57 €

1 4 Arbeitstage M545117152610

1.57 €

1 4 Arbeitstage M64511715269

2.42 €

1 4 Arbeitstage M861223183814

3.23 €

1 4 Arbeitstage M871328214214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper hochglanzpoliert Form E

Technischer Support