Zylindergriffe / Kunststoff / drehbar / Gewindebolzen (06322)

Zylindergriffe / Kunststoff / drehbar / Gewindebolzen (06322)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Montage: Über Schlüsselfläche an Achse

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06322-06200500
06322-08230600
06322-08250690
06322-10250690
06322-10250800
06322-10270890
06322-12250800
06322-12270890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

4.66 €

1 4 Arbeitstage M655201212510

5.19 €

1 4 Arbeitstage M867231415713

5.75 €

1 4 Arbeitstage M877251415713

5.75 €

1 4 Arbeitstage M1077251415713

6.89 €

1 4 Arbeitstage M1086261815716

8.28 €

1 4 Arbeitstage M1097271815716

6.89 €

1 4 Arbeitstage M1286261815716

8.28 €

1 4 Arbeitstage M1297271815716

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl

Technischer Support