Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06323-06200490 |
06323-08250690 |
06323-10260890 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Form | D1=Außendurchmesser (mm) | H (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 49 | A | 20 | 24.5 | 9 | 63 | 53 | 10 | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 70 | A | 25 | 28 | 11 | 87.5 | 74 | 13 | ||
16.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 90 | B | 26 | 34 | 16 | 114 | 96 | 17 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Form
D1=Außendurchmesser(mm)
H(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften