Zylindergriffe / Kunststoff / drehbar / Innengewinde (06325)

Zylindergriffe / Kunststoff / drehbar / Innengewinde (06325)
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit

· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06325-01-1104
06325-01-1205
06325-01-1306
06325-01-1408
06325-01-3104
06325-01-3205
06325-01-3306
06325-01-3408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.19 €

1 4 Arbeitstage M440-Stahl1149588-0.0200

3.49 €

1 4 Arbeitstage M549.1-Stahl216115.11010-0.0350

3.81 €

1 4 Arbeitstage M661.4-Stahl320146.41212-0.0685

4.69 €

1 4 Arbeitstage M882.5-Stahl4251812.51516-0.1500

7.15 €

1 4 Arbeitstage M4401.4404Edelstahl1149588ja0.0200

8.09 €

1 4 Arbeitstage M549.11.4404Edelstahl216115.11010ja0.0350

9.27 €

1 4 Arbeitstage M661.41.4404Edelstahl320146.41212ja0.0685

11.45 €

1 4 Arbeitstage M882.51.4404Edelstahl4251812.51516ja0.1500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form B Form-Typ mit Innengewinde
Benennung Zylindergriff Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 drehbar
RoHS ja

Technischer Support