Zylindergriffe / Kunststoff / drehbar / Gewindebolzen (06325)

Zylindergriffe / Kunststoff / drehbar / Gewindebolzen (06325)
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit

· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06325-01-104
06325-01-205
06325-01-2104
06325-01-2205
06325-01-2306
06325-01-2408
06325-01-306
06325-01-408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Größe D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.19 €

1 4 Arbeitstage M440-Stahl1149658-0.0200

3.49 €

1 4 Arbeitstage M549.1-Stahl216117.55.110-0.0350

7.15 €

1 4 Arbeitstage M4401.4404Edelstahl1149658yes0.0200

8.09 €

1 4 Arbeitstage M549.11.4404Edelstahl216117.55.110yes0.0350

9.27 €

1 4 Arbeitstage M661.41.4404Edelstahl3201496.412yes0.0700

11.45 €

1 4 Arbeitstage M882.51.4404Edelstahl425181212.515yes0.1600

3.81 €

1 4 Arbeitstage M661.4-Stahl3201496.412-0.0685

4.69 €

1 4 Arbeitstage M882.5-Stahl425181212.515-0.1500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form A Form-Typ mit Außengewinde
Benennung Zylindergriff Gewindeart Außengewinde Ausführung 1 drehbar
RoHS yes

Technischer Support